SANDVIK Zylindrischer Schaft auf CoroBore 825 Bohrungsadapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A28R825C046025A

Teilenummer
A28R825C046025A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

-

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Minimum Machining Diameter 250 Art der Verarbeitung Endbearbeitung - Bohrungstoleranz IT6 Zolltarifgewicht(kg) 0.62
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße S*-R825* Zolltarifgewichtseinheit kg Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße Größe des Halters C
eClass-5.1 21021105 Bohrbereich Dc min - max ø 250.00 - 981.60 mm Ausführung Feiner Bohrkopf
Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1 Anzahl 84669360
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK Zylindrischer Schaft auf CoroBore 825 Bohrungsadapter, die Teilenummer ist A28R825C046025A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A28R825C046025A.

Technischer Support