Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C55702C40094
Teilenummer
|
---|
C55702C40094 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Selfishly | Overall Length L1 | Shank diameter | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Klammer: Dimension F | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Ausführung | Externe oder interne Bearbeitung | Halterung: Min. Lochdurchmesser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
684.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | Neutral | - | 40 | 1.2 | - | k.A. | Coromant Capto C5 | 94 | SL – ø 40.00 mm | Bohrstange | Interne Bearbeitung | - |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21021105 | Kühlmittel | Ja | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK Coromant Capto auf CoroTurn SL-Adapter, die Teilenummer ist C55702C40094.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C55702C40094.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length L1
Andere Entwürfe
Halterung: Min. Lochdurchmesser
Ausführung
Minimum Machining Diameter
Selfishly
Shank diameter
Zolltarif - Gewicht(kg)
Klammer: Dimension F
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Halterung: L-Maß
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Ausführung
Externe oder interne Bearbeitung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
C357025RFT |
C35702C20050 |
C35702C25064 |
C55702C5007340L |
C55702C5007340R |
C55702C5009840L |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Minimum Machining Diameter | Selfishly | Overall Length L1 | Shank diameter | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Klammer: Dimension F | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Ausführung | Externe oder interne Bearbeitung | Halterung: Min. Lochdurchmesser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
555.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Rechte Hand | - | 25 | 0.18 | - | 17 | Coromant Capto C3 | 23.5 | SL 0°-Schaft - Durchm. 25.00 mm | Adapter | Innen- und Außenbearbeitung | - | ||
616.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | Neutral | - | 20 | 0.25 | - | k.A. | Coromant Capto C3 | 50 | SL – ø 20.00 mm | Bohrstange | Interne Bearbeitung | - | ||
616.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | Neutral | - | 25 | 0.3 | - | k.A. | Coromant Capto C3 | 64 | SL – ø 25.00 mm | Bohrstange | Interne Bearbeitung | - | ||
684.00 € | 1 | auf Anfrage | 60 | Linke Hand | - | 40 | 1.26 | - | 5 | Coromant Capto C5 | 73 | SL – ø 40.00 mm | Bohrstange | Interne Bearbeitung | - | ||
684.00 € | 1 | auf Anfrage | 60 | Rechte Hand | - | 40 | 1.26 | - | 5 | Coromant Capto C5 | 73 | SL – ø 40.00 mm | Bohrstange | Interne Bearbeitung | - | ||
684.00 € | 1 | auf Anfrage | 60 | Linke Hand | - | 40 | 1.7 | - | 5 | Coromant Capto C5 | 98 | SL – ø 40.00 mm | Bohrstange | Interne Bearbeitung | - |