• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SANDVIK Stumpfe Ziehklinge 620 Einsatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6202520H10
6202525H10
6202530H10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarifgewicht
(kg)
Größe des Einsatzes/Einsatzsitzes

69.92 €

1 5 Arbeitstage 0.01620

73.38 €

1 5 Arbeitstage 0.0225

79.69 €

1 5 Arbeitstage 0.02430

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl Waren 82090020 Zolltarifgewichtseinheit kg Freiwinkel des Einsatzes
Alle ISO-Anwendungsbereiche K Eckenradius RE(mm) nicht verfügbar eClass-5.1 21011901
Anzahl der Schneidkanten 2 Notenschlüssel H10 Anwendung Fräsen Andere Frässysteme
Einsteckform 620* Einsteckverbindung Schneidewerkzeug für stumpfen Abstreifer ISO-Anwendungsbereich K K
Design einfügen Neutral Hersteller SANDVIK COROMANT Art der Sorte Karbid
Für welche Art der Bearbeitung geeignet? Zum Fräsen von Aluminium Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support