Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Teilung des Fräswerkzeugs | Fräsertyp | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 2 | 12 | 0.587 | Gerader Schaft | Breites gerades Spielfeld | CoroMill 790-16, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | 25 | 16 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 2 | 12 | 0.843 | Coromant Capto | Breites gerades Spielfeld | CoroMill 790-16, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | C5 | 16 | ||
974.85 € | 1 | auf Anfrage | 25 | 2 | 12 | 1.2 | HSK-Montage | Breites gerades Spielfeld | CoroMill 790-16, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | HSK 63 | 16 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 3 | 12 | 1.2 | Gerader Schaft | Enge, gerade Neigung | CoroMill 790-16, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | 32 | 16 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 2 | 12 | 1 | Gerader Schaft | Breites gerades Spielfeld | CoroMill 790-16, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | 32 | 16 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 3 | 12 | 1.056 | Coromant Capto | Enge, gerade Neigung | CoroMill 790-16, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | C5 | 16 | ||
1,137.08 € | 1 | auf Anfrage | 32 | 3 | 12 | 1.5 | HSK-Montage | Enge, gerade Neigung | CoroMill 790-16, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | HSK 63 | 16 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 4 | 12 | 0.715 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | CoroMill 790-16, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | C3 | 16 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 2 | 12 | 0.8 | Coromant Capto | Breites gerades Spielfeld | CoroMill 790-16, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | C3 | 16 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 3 | 12 | 1.2 | Gerader Schaft | Enge, gerade Neigung | CoroMill 790-16, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | 32 | 16 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 2 | 12 | 1.5 | Gerader Schaft | Breites gerades Spielfeld | CoroMill 790-16, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | 32 | 16 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 3 | 12 | 0.544 | Coromant Capto | Enge, gerade Neigung | CoroMill 790-16, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | C4 | 16 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 2 | 18 | 0.83 | Coromant Capto | Enge, gerade Neigung | CoroMill 790-22, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | C4 | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 3 | 12 | 0.857 | Coromant Capto | Enge, gerade Neigung | CoroMill 790-16, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | C5 | 16 | ||
1,191.15 € | 1 | auf Anfrage | 40 | 3 | 12 | 1.69 | HSK-Montage | Enge, gerade Neigung | CoroMill 790-16, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | HSK 63 | 16 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 5 | 12 | 1.69 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | CoroMill 790-16, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | C4 | 16 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 2 | 12 | 1.052 | Coromant Capto | Enge, gerade Neigung | CoroMill 790-16, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | C4 | 16 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 3 | 18 | 0.73 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | CoroMill 790-22, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | C4 | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 2 | 18 | 0.8 | Coromant Capto | Enge, gerade Neigung | CoroMill 790-22, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | C4 | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 4 | 12 | 1.5 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | CoroMill 790-16, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | C5 | 16 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 2 | 18 | 1.08 | Coromant Capto | Breites gerades Spielfeld | CoroMill 790-22, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | C5 | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 2 | 18 | 1.5 | Coromant Capto | Breites gerades Spielfeld | CoroMill 790-22, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | C5 | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 3 | 18 | 1.2 | Coromant Capto | Enge, gerade Neigung | CoroMill 790-22, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | C5 | 22 | ||
1,408.92 € | 1 | auf Anfrage | 50 | 3 | 12 | 1.952 | HSK-Montage | Enge, gerade Neigung | CoroMill 790-16, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | HSK 63 | 16 | ||
1,408.92 € | 1 | auf Anfrage | 50 | 3 | 18 | 1.7 | HSK-Montage | Enge, gerade Neigung | CoroMill 790-22, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | HSK 63 | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 4 | 12 | 0.8 | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | CoroMill 790-16, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | 22 | 16 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 54 | 6 | 12 | 1.58 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | CoroMill 790-16, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | C5 | 16 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 54 | 3 | 12 | 1.5 | Coromant Capto | Enge, gerade Neigung | CoroMill 790-16, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | C5 | 16 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 54 | 4 | 18 | 1.58 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | CoroMill 790-22, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | C5 | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 54 | 3 | 18 | 0.8 | Coromant Capto | Enge, gerade Neigung | CoroMill 790-22, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | C5 | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 63 | 3 | 18 | 1.76 | Coromant Capto | Enge, gerade Neigung | CoroMill 790-22, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | C6 | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 63 | 3 | 18 | 1.5 | Coromant Capto | Enge, gerade Neigung | CoroMill 790-22, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | C6 | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 66 | 7 | 12 | 1.78 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | CoroMill 790-16, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | C6 | 16 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 66 | 5 | 18 | 1.78 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | CoroMill 790-22, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | C6 | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 66 | 3 | 18 | 1.952 | Coromant Capto | Enge, gerade Neigung | CoroMill 790-22, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | C6 | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 4 | 18 | 4.6 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | CoroMill 790-22, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | C8 | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 3 | 18 | 4.66 | Coromant Capto | Enge, gerade Neigung | CoroMill 790-22, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | C8 | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 84 | 9 | 12 | 3.54 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | CoroMill 790-16, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | C8 | 16 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 84 | 4 | 18 | 4.8 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | CoroMill 790-22, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | C8 | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 84 | 6 | 18 | 3.54 | Coromant Capto | Extra-straffe gerade Teilung plus | CoroMill 790-22, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | C8 | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 7 | 18 | 3.9 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | CoroMill 790-22, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | C8 | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 4 | 18 | 6.5 | Coromant Capto | Enge, gerade Neigung | CoroMill 790-22, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | C8 | 22 | ||
887.15 € | 1 | auf Anfrage | 25.4 | 2 | 12 | 0.473 | Weldon-Futter | Breites gerades Spielfeld | CoroMill 790-16, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | 25.4 | 16 | ||
887.15 € | 1 | auf Anfrage | 25.4 | 2 | 12 | 0.659 | Gerader Schaft | Breites gerades Spielfeld | CoroMill 790-16, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | 25.4 | 16 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 31.75 | 2 | 12 | 0.94 | Weldon-Futter | Breites gerades Spielfeld | CoroMill 790-16, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | 31.75 | 16 | ||
1,034.77 € | 1 | auf Anfrage | 31.75 | 3 | 12 | 0.77 | Gerader Schaft | Enge, gerade Neigung | CoroMill 790-16, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | 25.4 | 16 | ||
935.38 € | 1 | auf Anfrage | 31.75 | 2 | 12 | 0.94 | Gerader Schaft | Breites gerades Spielfeld | CoroMill 790-16, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | 25.4 | 16 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 38.1 | 2 | 18 | 0.77 | Coromant Capto | Enge, gerade Neigung | CoroMill 790-22, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | C4 | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 38.1 | 3 | 12 | 0.94 | Coromant Capto | Enge, gerade Neigung | CoroMill 790-16, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | C5 | 16 | ||
986.54 € | 1 | auf Anfrage | 38.1 | 2 | 18 | 1.415 | Weldon-Futter | Enge, gerade Neigung | CoroMill 790-22, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | 38.1 | 22 | ||
1,083.00 € | 1 | auf Anfrage | 38.1 | 3 | 12 | 1.15 | Gerader Schaft | Enge, gerade Neigung | CoroMill 790-16, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | 31.75 | 16 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 38.1 | 2 | 18 | 0.94 | Gerader Schaft | Enge, gerade Neigung | CoroMill 790-22, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | 31.75 | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | 4 | 12 | 1.415 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | CoroMill 790-16, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | C5 | 16 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | 3 | 12 | 0.94 | Coromant Capto | Enge, gerade Neigung | CoroMill 790-16, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | C5 | 16 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | 2 | 18 | 1.15 | Coromant Capto | Breites gerades Spielfeld | CoroMill 790-22, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | C5 | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | 3 | 18 | 0.94 | Coromant Capto | Enge, gerade Neigung | CoroMill 790-22, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | C5 | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | 2 | 18 | 1.416 | Coromant Capto | Breites gerades Spielfeld | CoroMill 790-22, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | C5 | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | 3 | 18 | 1.416 | Coromant Capto | Enge, gerade Neigung | CoroMill 790-22, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | C5 | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | 3 | 18 | 1.15 | Coromant Capto | Enge, gerade Neigung | CoroMill 790-22, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | C6 | 22 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 50.8 | 3 | 18 | 1.154 | HSK-Montage | Enge, gerade Neigung | CoroMill 790-22, Hochgeschwindigkeitsfräser für Nichteisenmetalle | HSK 63 | 22 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84661038 |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21010503 | Anwendung Fräsen | 90°-Vierkant-Schulterfräser | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter D(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Teilung des Fräswerkzeugs
Fräsertyp
Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm(mm)
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften