Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
360250Q60Z10D19
Teilenummer
|
---|
360250Q60Z10D19 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Anzahl | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Teilung des Fräswerkzeugs | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,257.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 10 | 13 | 51 | 84661038 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 60 | 19 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Schweres Schneiden | Ja |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21010508 | Anwendung Fräsen | 75° - 45° Planfräser | Fräsertyp | CoroMill 360, Hochleistungs-Planfräser |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 360 Planfräser, die Teilenummer ist 360250Q60Z10D19.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 360250Q60Z10D19.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
blade diameter D(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Anzahl
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Teilung des Fräswerkzeugs
Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm(mm)
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
360160Q40Z8E |
360160Q40Z8E19 |
360160Q40Z8E28 |
360250Q60Z10D28 |
360250Q60Z12E |
360250Q60Z12E19 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | blade diameter D (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Anzahl | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Teilung des Fräswerkzeugs | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 8 | - | 12.9 | 84661038 | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | 40 | k.A. | ||
2,942.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 8 | 13 | 12.9 | 84661038 | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | 40 | 19 | ||
2,942.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 8 | 18 | 12.9 | 84661038 | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | 40 | 28 | ||
3,257.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 10 | 18 | 12.9 | 84661038 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 60 | 28 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 12 | - | 12.9 | 84661038 | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | 60 | k.A. | ||
3,637.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 12 | 13 | 12.9 | 84661038 | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | 60 | 19 |