Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 6 | 7.6 | 0.3 | Befestigung mit 1 Passfedernut | 27 | 8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 6 | 7.6 | 0.35 | Befestigung mit 1 Passfedernut | 27 | 8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 8 | 7.6 | 0.5 | Befestigung mit 1 Passfedernut | 32 | 8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 8 | 7.6 | 0.55 | Befestigung mit 1 Passfedernut | 32 | 8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 6 | 10.6 | 0.74 | Befestigung mit 1 Passfedernut | 32 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 10 | 7.6 | 0.743 | Befestigung mit 2 Keilnuten | 40 | 8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 10 | 7.6 | 0.9 | Befestigung mit 2 Keilnuten | 40 | 8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 8 | 10.6 | 1.124 | Befestigung mit 1 Passfedernut | 40 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 12 | 7.6 | 1.4 | Befestigung mit 2 Keilnuten | 40 | 8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 12 | 7.6 | 1.8 | Befestigung mit 2 Keilnuten | 40 | 8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 10 | 10.6 | 1 | Befestigung mit 2 Keilnuten | 40 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 12 | 10.6 | 6.8 | Befestigung mit 2 Keilnuten | 50 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 16 | 10.6 | 6.8 | Befestigung mit 2 Keilnuten | 50 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 20 | 10.6 | 6.8 | Befestigung mit 2 Keilnuten | 60 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 6 | 12 | 3 | Gerader Schaft | 32 | 8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 6 | 12 | 0.799 | Arbor-Futter | 27 | 8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 6 | 7.6 | 0.98 | Arbor-Futter | 27 | 8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 6 | 12 | 0.38 | Befestigung mit 1 Passfedernut | 27 | 8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 6 | 7.6 | 0.38 | Befestigung mit 1 Passfedernut | 27 | 8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 8 | 7.6 | 1.9 | Gerader Schaft | 42 | 8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 8 | 7.6 | 1.19 | Arbor-Futter | 27 | 8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 8 | 7.6 | 1.44 | Arbor-Futter | 27 | 8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 6 | 10.6 | 1.44 | Arbor-Futter | 27 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 8 | 7.6 | 0.5 | Befestigung mit 1 Passfedernut | 32 | 8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 8 | 7.6 | 0.6 | Befestigung mit 1 Passfedernut | 32 | 8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 6 | 10.6 | 0.798 | Befestigung mit 1 Passfedernut | 32 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 10 | 7.6 | 1.9 | Arbor-Futter | 32 | 8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 10 | 7.6 | 3 | Arbor-Futter | 32 | 8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 8 | 10.6 | 2.7 | Arbor-Futter | 32 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 10 | 7.6 | 0.799 | Befestigung mit 2 Keilnuten | 40 | 8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 10 | 7.6 | 0.98 | Befestigung mit 2 Keilnuten | 40 | 8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 8 | 10.6 | 1.199 | Befestigung mit 1 Passfedernut | 40 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 12 | 7.6 | 2.69 | Arbor-Futter | 40 | 8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 12 | 7.6 | 2.698 | Arbor-Futter | 40 | 8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 10 | 10.6 | 3.9 | Arbor-Futter | 40 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 12 | 7.6 | 1.44 | Befestigung mit 2 Keilnuten | 40 | 8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 12 | 7.6 | 1.9 | Befestigung mit 2 Keilnuten | 40 | 8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 10 | 10.6 | 25 | Befestigung mit 2 Keilnuten | 40 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 12 | 10.6 | 27 | Arbor-Futter | 40 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 12 | 10.6 | 9.5 | Befestigung mit 2 Keilnuten | 50 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 203.2 | 12 | 10.6 | 25 | Arbor-Futter | 38.1 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 16 | 10.6 | 9.5 | Arbor-Futter | 60 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 16 | 10.6 | 9.5 | Befestigung mit 2 Keilnuten | 50 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 254 | 16 | 10.6 | 9.5 | Arbor-Futter | 63.5 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 20 | 10.6 | 11.5 | Arbor-Futter | 60 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 20 | 10.6 | 11.589 | Befestigung mit 2 Keilnuten | 60 | 11 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84661038 |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21010508 | Anwendung Fräsen | 90°-Vierkant-Schulterfräser | Fräsertyp | CoroMill 331 Scheibenfräser |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter D(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm(mm)
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften