Teilenummer
|
---|
393.69A-7-27 060 A |
393.69A-7-32 060 A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrbereich Dc min - max | |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | ø 99.00 - 125.00 mm | ||
- | 1 | auf Anfrage | ø 99.00 - 150.00 mm |
Loading...
Minimum Machining Diameter | 99 | Art der Verarbeitung | Schruppbearbeitung - Bohrungstoleranz IT9 | Zolltarifgewicht(kg) | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße | Halterung Größe 6 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße | 391.68A/B*-7 |
eClass-5.1 | 21021101 | Ausführung | Miller-Dornhalter | Hersteller | SANDVIK COROMANT |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anzahl | 84661038 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrbereich Dc min - max
Ausführung
Optionale Eigenschaften