Teilenummer
|
---|
570402232 |
570502332 |
570502340 |
570602340 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Shank diameter | Zolltarif - Gewicht (kg) | Klammer: Dimension F | Zolltarif - Anzahl | Halterung: L-Maß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 32 | 50 | 0.145 | 8 | 84.661.038 | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 32 | 50 | 0.18 | 9 | 84669360 | 22.35 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 40 | 50 | 0.275 | 10 | 84669360 | 23.35 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 72 | 40 | 60 | 0.4 | 10 | 84669360 | 23.35 |
Loading...
Selfishly | Neutral | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21010903 | Kühlmittel | Ja | Ausführung | Verringern |
Externe oder interne Bearbeitung | Interne Bearbeitung | Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter
Shank diameter
Zolltarif - Gewicht(kg)
Klammer: Dimension F
Zolltarif - Anzahl
Halterung: L-Maß
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften