Teilenummer
|
---|
A5702CD100416 |
A5702CD120520 |
A5702CD200932 |
A5702CD241140 |
A5702CD281340 |
A5702CD321540 |
A5702CD401940 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Overall Length L1 | Shank diameter | Zolltarif - Gewicht (kg) | Klammer: Dimension F | Nut für EasyFix-Klemmsystem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19.9898 | 106.934 | 15.88 | 16 | 0.3 | k.A. | Ja | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24.9936 | 132.08 | 19.05 | 20 | 0.6 | k.A. | Ja | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40.005 | 221.996 | 31.75 | 32 | 2.5 | k.A. | ohne | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50.0126 | 273.05 | 38.1 | 40 | 4.5 | k.A. | ohne | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | 329.9968 | 40 | 44.45 | 3.691 | 22.352 | ohne | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 54.99 | 373.888 | 40 | 50.8 | 5.4 | 5.41 | ohne | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 63.98 | 475.996 | 40 | 63.5 | 11.116 | 11.7602 | ohne |
Loading...
Selfishly | Neutral | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 84669360 | Halterung: L-Maß | Variabel | eClass-5.1 | 21010903 |
Kühlmittel | Ja | Ausführung | Bohrstange | Externe oder interne Bearbeitung | Interne Bearbeitung |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter
Overall Length L1
Shank diameter
Zolltarif - Gewicht(kg)
Klammer: Dimension F
Nut für EasyFix-Klemmsystem
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften