Teilenummer
|
---|
570806512074L |
570806512074R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarif - Gewicht (kg) | Klammer: Entwurf | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 3.67 | Links | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 3.674 | Rechts |
Loading...
Coolant | ohne | Halterung: Abmessung F | 74 | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84661038 | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | SL – ø 80.00 mm |
Halterung: Abmessung L | 65 | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | n/a | eClass-5.1 | 21029112 |
Ausführung | Schneidkopf | Externe oder interne Bearbeitung | Interne Bearbeitung | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Halterung: Klemmtechnik | n/a | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Klammer: Entwurf
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften