Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | work material | Overall Length L (mm) | ISO S | ISO H | ISO M | Zolltarifgewicht (kg) | Empfohlene Bohrtiefe l4 | Klasse | CFRP | ISO P | Kernloch für Gewindegröße | ISO N | ISO K | Bohrer WZ: Haltertyp | Größe des Halters (mm) | Kühlschmierstoffzufuhr | Anzahl | Maximale Bohrtiefe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
467.69 € | 1 | auf Anfrage | 4 | - | 74 | - | - | - | 0.029 | 27 | N20C | CFRP | - | k.A. | - | - | Gerader Schaft | 6 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
467.69 € | 1 | auf Anfrage | 4.76 | - | 74 | - | - | - | 0.04 | 27 | N20C | CFRP | - | k.A. | - | - | Gerader Schaft | 6 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
467.69 € | 1 | auf Anfrage | 5 | - | 82 | - | - | - | 0.04 | 35 | N20C | CFRP | - | k.A. | - | - | Gerader Schaft | 6 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
467.69 € | 1 | auf Anfrage | 6 | - | 82 | - | - | - | 0.04 | 35 | N20C | CFRP | - | k.A. | - | - | Gerader Schaft | 6 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
551.00 € | 1 | auf Anfrage | 6,35 | - | 91 | - | - | - | 0.05 | 39 | N20C | CFRP | - | k.A. | - | - | Gerader Schaft | 8 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
551.00 € | 1 | auf Anfrage | 7 | - | 91 | - | - | - | 0.054 | 40 | N20C | CFRP | - | k.A. | - | - | Gerader Schaft | 8 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
551.00 € | 1 | auf Anfrage | 7,94 | - | 91 | - | - | - | 0.06 | 40 | N20C | CFRP | - | k.A. | - | - | Gerader Schaft | 8 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
551.00 € | 1 | auf Anfrage | 8 | - | 91 | - | - | - | 0.06 | 40 | N20C | CFRP | - | k.A. | - | - | Gerader Schaft | 8 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
660.62 € | 1 | auf Anfrage | 9 | - | 103 | - | - | - | 0.095 | 45 | N20C | CFRP | - | k.A. | - | - | Gerader Schaft | 10 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
660.62 € | 1 | auf Anfrage | 9,52 | - | 103 | - | - | - | 0.095 | 45 | N20C | CFRP | - | k.A. | - | - | Gerader Schaft | 10 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
907.62 € | 1 | auf Anfrage | 11.11 | - | 118 | - | - | - | 0.14 | 51 | N20C | CFRP | - | k.A. | - | - | Gerader Schaft | 12 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
1,189.69 € | 1 | auf Anfrage | 12,7 | - | 124 | - | - | - | 0.196 | 55 | N20C | CFRP | - | k.A. | - | - | Gerader Schaft | 14 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
- | 1 | auf Anfrage | 4 | - | 74 | - | - | - | 0.029 | 27 | N20C | CFRP | - | k.A. | - | - | Gerader Schaft | 6 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
- | 1 | auf Anfrage | 4.76 | - | 74 | - | - | - | 0.04 | 27 | N20C | CFRP | - | k.A. | - | - | Gerader Schaft | 6 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
- | 1 | auf Anfrage | 5 | - | 82 | - | - | - | 0.04 | 35 | N20C | CFRP | - | k.A. | - | - | Gerader Schaft | 6 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
- | 1 | auf Anfrage | 6 | - | 82 | - | - | - | 0.04 | 35 | N20C | CFRP | - | k.A. | - | - | Gerader Schaft | 6 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
- | 1 | auf Anfrage | 6,35 | - | 91 | - | - | - | 0.05 | 39 | N20C | CFRP | - | k.A. | - | - | Gerader Schaft | 8 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
- | 1 | auf Anfrage | 7 | - | 91 | - | - | - | 0.054 | 40 | N20C | CFRP | - | k.A. | - | - | Gerader Schaft | 8 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
- | 1 | auf Anfrage | 7,94 | - | 91 | - | - | - | 0.06 | 40 | N20C | CFRP | - | k.A. | - | - | Gerader Schaft | 8 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
- | 1 | auf Anfrage | 8 | - | 91 | - | - | - | 0.06 | 40 | N20C | CFRP | - | k.A. | - | - | Gerader Schaft | 8 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
- | 1 | auf Anfrage | 9 | - | 103 | - | - | - | 0.095 | 45 | N20C | CFRP | - | k.A. | - | - | Gerader Schaft | 10 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
- | 1 | auf Anfrage | 9,52 | - | 103 | - | - | - | 0.095 | 45 | N20C | CFRP | - | k.A. | - | - | Gerader Schaft | 10 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
- | 1 | auf Anfrage | 11.11 | - | 118 | - | - | - | 0.14 | 51 | N20C | CFRP | - | k.A. | - | - | Gerader Schaft | 12 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
- | 1 | auf Anfrage | 12,7 | - | 124 | - | - | - | 0.196 | 55 | N20C | CFRP | - | k.A. | - | - | Gerader Schaft | 14 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
- | 1 | auf Anfrage | 0,3 | - | 25 | S | - | - | 0.007 | 1.5 | H10F | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 1 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 6-7 x Dc | ||
- | 1 | auf Anfrage | 0,4 | - | 25 | S | - | - | 0.007 | 2.2 | H10F | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 1 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 6-7 x Dc | ||
- | 1 | auf Anfrage | 0,5 | - | 25 | S | - | - | 0.007 | 2.7 | H10F | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 1 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 6-7 x Dc | ||
- | 1 | auf Anfrage | 0,6 | - | 25 | S | - | - | 0.007 | 3.1 | H10F | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 1 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 6-7 x Dc | ||
- | 1 | auf Anfrage | 0,7 | - | 25 | S | - | - | 0.01 | 3.8 | H10F | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 1 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 6-7 x Dc | ||
- | 1 | auf Anfrage | 0,8 | - | 25 | S | - | - | 0.001 | 4.2 | H10F | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 1.5 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 6-7 x Dc | ||
- | 1 | auf Anfrage | 0,9 | - | 25 | S | - | - | 0.001 | 4.8 | H10F | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 1.5 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 6-7 x Dc | ||
- | 1 | auf Anfrage | 1 | - | 25 | S | - | - | 0.001 | 5.4 | H10F | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 1.5 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 6-7 x Dc | ||
- | 1 | auf Anfrage | 1,1 | - | 25 | S | - | - | 0.001 | 6 | H10F | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 1.5 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 6-7 x Dc | ||
- | 1 | auf Anfrage | 1,2 | - | 25 | S | - | - | 0.01 | 6.8 | H10F | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 1.5 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 6-7 x Dc | ||
- | 1 | auf Anfrage | 1,3 | - | 25 | S | - | - | 0.001 | 6.8 | H10F | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 1.5 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 6-7 x Dc | ||
- | 1 | auf Anfrage | 1,4 | - | 25 | S | - | - | 0.001 | 7.6 | H10F | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 1.5 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 6-7 x Dc | ||
76.38 € | 1 | auf Anfrage | 1,5 | - | 32 | S | H | M | 0.009 | 7 | 1020 | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 1.5 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
76.38 € | 1 | auf Anfrage | 1,6 | - | 34 | S | H | M | 0.01 | 8 | 1020 | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 1.6 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
76.38 € | 1 | auf Anfrage | 1,7 | - | 34 | S | H | M | 0.01 | 8 | 1020 | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 1.7 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
76.38 € | 1 | auf Anfrage | 1,8 | - | 36 | S | H | M | 0.01 | 9 | 1020 | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 1.8 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
76.38 € | 1 | auf Anfrage | 1,9 | - | 36 | S | H | M | 0.01 | 9 | 1020 | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 1.9 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
76.38 € | 1 | auf Anfrage | 1.98 | - | 38 | S | H | M | 0.01 | 9 | 1020 | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 1.98 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
- | 1 | auf Anfrage | 2 | - | 38 | S | H | M | 0.01 | 9 | 1020 | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 2 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82078011 | 4-5 x Dc | ||
- | 1 | auf Anfrage | 2,1 | - | 38 | S | H | M | 0.01 | 9 | 1020 | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 2.1 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
- | 1 | auf Anfrage | 2,2 | - | 40 | S | H | M | 0.01 | 10 | 1020 | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 2.2 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
- | 1 | auf Anfrage | 2,3 | - | 40 | S | H | M | 0.011 | 10 | 1020 | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 2.3 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
- | 1 | auf Anfrage | 2.38 | - | 43 | S | H | M | 0.011 | 11 | 1020 | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 2.38 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
- | 1 | auf Anfrage | 2,4 | - | 43 | S | H | M | 0.011 | 11 | 1020 | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 2.4 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
110.25 € | 1 | auf Anfrage | 2,5 | - | 43 | S | H | M | 0.011 | 11 | 1020 | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 2.5 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
110.25 € | 1 | auf Anfrage | 2,6 | - | 43 | S | H | M | 0.012 | 11 | 1020 | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 2.6 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
110.25 € | 1 | auf Anfrage | 2,7 | - | 46 | S | H | M | 0.012 | 12 | 1020 | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 2.7 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
110.25 € | 1 | auf Anfrage | 2,78 | - | 46 | S | H | M | 0.012 | 12 | 1020 | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 2.78 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
108.60 € | 1 | auf Anfrage | 2,8 | - | 46 | S | H | M | 0.012 | 12 | 1020 | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 2.8 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
110.25 € | 1 | auf Anfrage | 2,9 | - | 46 | S | H | M | 0.013 | 12 | 1020 | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 2.9 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
143.38 € | 1 | auf Anfrage | 3 | - | 62 | S | H | M | 0.026 | 13 | 1220 | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 6 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 2-3 x Dc | ||
172.46 € | 1 | auf Anfrage | 3 | - | 62 | S | H | M | 0.027 | 13 | 1220 | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 6 | Interne Kühlschmierstoffversorgung | 82078011 | 2-3 x Dc | ||
128.77 € | 1 | auf Anfrage | 3 | - | 62 | S | H | M | 0.03 | 13 | 1220 | - | P | k.A. | N | K | Pfeifende Kerbe | 6 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 2-3 x Dc | ||
172.46 € | 1 | auf Anfrage | 3 | - | 66 | S | H | M | 0.027 | 20 | 1220 | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 6 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
206.08 € | 1 | auf Anfrage | 3 | - | 66 | S | H | M | 0.027 | 20 | 1220 | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 6 | Interne Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
143.38 € | 1 | auf Anfrage | 3,1 | - | 62 | S | H | M | 0.026 | 13 | 1220 | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 6 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 2-3 x Dc |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Bohrer Typ | Vollhartmetall-Bohrer | eClass-5.1 | 21010101 |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
work material
Overall Length L(mm)
ISO S
ISO H
ISO M
Zolltarifgewicht(kg)
Empfohlene Bohrtiefe l4
Klasse
CFRP
ISO P
Kernloch für Gewindegröße
ISO N
ISO K
Bohrer WZ: Haltertyp
Größe des Halters(mm)
Kühlschmierstoffzufuhr
Anzahl
Maximale Bohrtiefe
Ausführung
Optionale Eigenschaften