Teilenummer
|
---|
R416706002501 |
R416706502501 |
R416707002501 |
R416707502501 |
R416708002501 |
R416708502501 |
R416709002501 |
R416709502501 |
R416710002501 |
R416711002501 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Empfohlene Bohrtiefe l4 | Gesamtlänge des Bohrers l1 / l1s (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 2.72 | 150 | 195 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 4.1 | 165 | 210 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 4.1 | 175 | 220 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 4.1 | 190 | 235 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 12.2 | 20 | 245 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 12.2 | 215 | 260 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 90 | 12.2 | 225 | 270 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 95 | 12.2 | 240 | 285 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 12.2 | 250 | 295 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 110 | 38 | 275 | 320 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen | ISO M | M | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Klasse | Inklusive Wendeschneidplatte | Bohrer Typ | Wendeschneidplattenbohrer | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
ISO P | P | Zolltarif - Anzahl | 84661038 | Montagemaße(mm) | 80 |
Werkzeug zum Bohren: Bohrfuttertyp | Varilock | eClass-5.1 | 21010103 | Kernloch für Gewindegröße | k.A. |
ISO K | K | Hersteller | SANDVIK Coromant | Kühlmittelversorgung | Innere Kühlmittelzufuhr |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Maximale Bohrtiefe | 2,5 x Dc |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Empfohlene Bohrtiefe l4
Gesamtlänge des Bohrers l1 / l1s(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften