Teilenummer
|
---|
R416220127L2041 |
R416220160L2041 |
R416220190L2541 |
R416220250L2541 |
R416220350L4041 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Empfohlene Bohrtiefe l4 | Montagemaße (mm) | Gesamtlänge des Bohrers l1 / l1s (mm) | Maximale Bohrtiefe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 12,7 | 0.2 | 12.7 | 20 | 113 | 12.7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 0.2 | 16 | 20 | 127 | 16 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 19 | 0.3 | 19 | 25 | 145 | 19 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 0.413 | 25 | 25 | 170 | 25 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 35 | 1.5 | 35 | 40 | 214 | 35 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium | ISO S | S | ISO H | H |
---|---|---|---|---|---|
ISO M | M | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Klasse | Inklusive Wendeschneidplatte |
Bohrer Typ | Wendeschneidplattenbohrer | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | ISO P | P |
Zolltarif - Anzahl | 84661038 | Werkzeug zum Bohren: Bohrfuttertyp | Gerader Schaft | eClass-5.1 | 21010103 |
Kernloch für Gewindegröße | k.A. | ISO N | N | ISO K | K |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Kühlmittelversorgung | Innere Kühlmittelzufuhr | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Empfohlene Bohrtiefe l4
Montagemaße(mm)
Gesamtlänge des Bohrers l1 / l1s(mm)
Maximale Bohrtiefe
Ausführung
Optionale Eigenschaften