Quadratischer automatischer Scherenkörper

Quadratischer automatischer Scherenkörper
Zwei Arten von Klingen, Standard und Mikro-Rand, stehen zur Verfügung.
Optional Klinge No.H30ME, No.H30MEL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GT-HS30

Teilenummer
GT-HS30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

560.24 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Luftverbrauch(cm³/Hub) 584 Luftdruck(Mpa) 0.3 Schlauch I/D(mm) R1/4(Body Rc1/8)
Materialien Speziallegierter Stahl Leistung (max) Kevlar(mm) 1 Schlauchkupplung I/D(mm) 5

Sie befinden sich auf der Seite für Quadratischer automatischer Scherenkörper, die Teilenummer ist GT-HS30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GT-HS30.

Technischer Support