Kugelgriffschraubendreher - Kugelgriffschraubendreher

Kugelgriffschraubendreher - Kugelgriffschraubendreher
Transmits ausreichend Spannkraft zu verschrauben.
Gepolsterte Hand farblich von + -.
Hohe Präzision schwarzer Punkt Spitze.
3 ist mit einem schlanken und langen Schaft, optimal für die Schrauben von großen Reihenklemmen ausgelegt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
220+3X150
220 +1 X100
220 +1 X150
220 +1 X 75
220 +2 X100
220 +2 X150
220 +2 X200
220 -5.5X100
220 -5.5X150
220 -5.5X 75
220 -6 X100
220 -6 X150
220 -6 X200
220 -6X300
220 -8X150
230W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spitze Inhalt Schraube Klasse Dicke
(mm)
Klinge Länge
(mm)
Klinge Durchmesser
(mm)
Klinge A/F
(mm)
Griff O/D
(mm)
Magnetisiert

9.85 €

6 7 Arbeitstage Ph Nr.3-PhillipsPH-1506.4-41MG

5.50 €

6 7 Arbeitstage Ph Nr.1-PhillipsPH-1005.5-32MG

5.70 €

6 7 Arbeitstage Ph Nr.1-Phillips--1505.5-32MG

5.10 €

6 7 Arbeitstage Ph Nr.1-PhillipsPH-755.5-32MG

7.31 €

6 7 Arbeitstage Ph Nr.2-PhillipsPH-1006.4-41MG

7.92 €

6 7 Arbeitstage Ph Nr.2-PhillipsPH-1506.4-41MG

8.42 €

6 7 Arbeitstage Ph Nr.2-PhillipsPH-2006.4-41MG

5.23 €

6 7 Arbeitstage Schlitz 5.5-SchlitzSL0.81005.5-32MG

5.50 €

6 7 Arbeitstage Schlitz 5.5-SchlitzSL0.81505.5-32MG

4.85 €

6 7 Arbeitstage Schlitz 5.5-SchlitzSL0.8755.5-32MG

6.81 €

6 7 Arbeitstage Schlitz 6-SchlitzSL0.91006.4-41MG

7.37 €

6 7 Arbeitstage Schlitz 6-SchlitzSL0.91506.4-41MG

7.92 €

6 7 Arbeitstage Schlitz 6-SchlitzSL0.92006.4-41MG

12.97 €

6 7 Arbeitstage Schlitz 6-SchlitzSL0.93006.4-41MG

10.69 €

6 7 Arbeitstage Schlitz 8--SL1.11506.4-41MG

12.34 €

10 17 Arbeitstage -Tang-Thru Ball Grip Griff für austausbare Bits-----H6.3541-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ Ballgriff

Technischer Support