Power Bits - Bithalter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
(EU) HD71 X41.5
BIT HOLDER A/F6.35X60
BIT HOLDER A/F6.35X62
BIT HOLDER A/F6.35X102
BIT HOLDER A/F6.35X152
EU-BH-14
EU-BH-14H
MAGNETIC BIT HOLDER A/F6.35X60
MAGNETIC BIT HOLDER A/F6.35X62
MAGNETIC BIT HOLDER A/F6.35X71
MAGNETIC BIT HOLDER A/F6.35X75
MAGNETIC BIT HOLDER A/F6.35X102
MAGNETIC BIT HOLDER A/F6.35X150
MAGNETIC BIT HOLDER A/F6.35X152
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Schrauben Gruppe Kopf Ende Länge Eingabe Typ Klasse Spitze Magnetisiert Steckschlüssel (6-kant) P/D
(mm)
Torsion - Verdrillung Anwendung

9.85 €

10 5 Arbeitstage 75SonstigeID-Sonstige113ABit Halter-N/A-N/ANr.D71, Nr.D72(O/D 4mm)

5.81 €

10 5 Arbeitstage 60Innenschskant - HexID-Bits-9.5B------

7.06 €

10 5 Arbeitstage 62Innenschskant - HexID-Bits-9.5B------

7.27 €

10 5 Arbeitstage 102Innenschskant - HexID-Bits-9.5B------

8.42 €

10 5 Arbeitstage 152Innenschskant - HexID-Bits-9.5B------

7.14 €

10 5 Arbeitstage -Bit HalterID-Bits-9.5B------

7.52 €

10 5 Arbeitstage -Bit HalterID-Bits-9.5B------

6.64 €

10 5 Arbeitstage 60SonstigeID-Sonstige19.5BBit HalterA/F 6.35INCL.11.1N/A-

7.47 €

10 5 Arbeitstage 62SonstigeID-Sonstige19.5BBit HalterA/F 6.35INCL.14.4N/A-

6.76 €

10 5 Arbeitstage 71Bit HalterID-Bits-9.5B------

18.86 €

10 5 Arbeitstage ------------

10.79 €

10 5 Arbeitstage 102Bit HalterID-Bits-9.5B------

11.94 €

10 5 Arbeitstage 150Bit HalterID-Bits-9.5B------

11.94 €

10 5 Arbeitstage 152Bit HalterID-Bits-9.5B------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form H6.35

Technischer Support