Luftstaubtücher - Lange Düse

Luftstaubtücher - Lange Düse
Abzublasen bearbeiteten Chips, Feuchtigkeit und Öl. 12 verschiedene Modelle zur Verfügung zu Ihrer Anwendung entsprechen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AD-2 100A
AD-2 100N
AD-2 200N
AD-2 300N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dûse Länge
(mm)
Düsentyp

14.81 €

1 5 Arbeitstage 10025 Grad lange Düse

12.52 €

1 5 Arbeitstage 100Lange Standard Düse

17.93 €

1 5 Arbeitstage 200Lange Standard Düse

21.53 €

1 5 Arbeitstage 300Lange Standard Düse

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Düse innen O/D(mm) 2.1 Luftverbrauch(l/min) 0.135 Luft-Druck(Mpa) Innerhalb von 0.97
Luftschlauch innen O/D(mm) 4 oder mehr Schlauchkupplung Rc1/4

Technischer Support