Teilenummer
|
---|
05004171001 |
05004172001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Bit Ratsche | Mit Magnethalter | Verpackung | Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) | Anzahl der Bits insgesamt | Anzahl der Bits Sechskantbuchse | Anzahl der Bits Torx | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | falsch | falsch | Kunststoffbox | 2 | 11 | 6 | 4 | |
111.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | wahr | wahr | Tasche | 3 | 26 | 0 | 7 |
Loading...
Anzahl der Bits zwei Form des Loches | 0 | Anzahl der Bits inneres Quadrat (Robertson) | 0 | Mit Handgriff | wahr |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Bitrillen | 0 | Anzahl der Bits TriWing | 0 | Anzahl der Bits PZ (Kreuzkopf) | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Bit Ratsche
Mit Magnethalter
Verpackung
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf)
Anzahl der Bits insgesamt
Anzahl der Bits Sechskantbuchse
Anzahl der Bits Torx
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften