Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05347108001
Anzahl der Bits zwei Form des Loches | 0 | Anzahl der Bits inneres Quadrat (Robertson) | 0 | Mit Handgriff | wahr |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Bitrillen | 4 | Mit Bit Ratsche | falsch | Mit Magnethalter | falsch |
Verpackung | Tasche | Anzahl der Bits TriWing | 0 | Anzahl der Bits PZ (Kreuzkopf) | 0 |
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) | 2 | Anzahl der Bits insgesamt | 16 | Anzahl der Bits Sechskantbuchse | 0 |
Anzahl der Bits Torx | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kraftform Kompakt VDE Imperial, die Teilenummer ist 05347108001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05347108001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften