Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05056294001
Teilenummer
|
---|
05056294001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Handgriff | Anzahl der Bitrillen | Mit Magnethalter | Verpackung | Anzahl der Bits PZ (Kreuzkopf) | Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) | Anzahl der Bits insgesamt | Anzahl der Bits Sechskantbuchse | Anzahl der Bits Torx | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | falsch | 0 | wahr | Kunststoffbox | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Loading...
Anzahl der Bits zwei Form des Loches | 0 | Anzahl der Bits inneres Quadrat (Robertson) | 0 | Mit Bit Ratsche | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Bits TriWing | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bit-Check, die Teilenummer ist 05056294001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05056294001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Handgriff
Anzahl der Bitrillen
Mit Magnethalter
Verpackung
Anzahl der Bits PZ (Kreuzkopf)
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf)
Anzahl der Bits insgesamt
Anzahl der Bits Sechskantbuchse
Anzahl der Bits Torx
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
05056159001 |
05056168001 |
05056295001 |
05057417001 |
05057697001 |
05136385001 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Mit Handgriff | Anzahl der Bitrillen | Mit Magnethalter | Verpackung | Anzahl der Bits PZ (Kreuzkopf) | Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) | Anzahl der Bits insgesamt | Anzahl der Bits Sechskantbuchse | Anzahl der Bits Torx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.79 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | falsch | 3 | falsch | Kunststoffbox | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | |
29.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | falsch | 0 | falsch | Kunststoffbox | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
12.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | falsch | 2 | wahr | Kunststoffbox | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
49.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | falsch | 0 | falsch | Kunststoffbox | 4 | 0 | 9 | 0 | 5 | |
78.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | wahr | 0 | falsch | Tasche | 7 | 7 | 29 | 4 | 11 | |
36.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | falsch | 0 | falsch | Kunststoffbox | 3 | 3 | 11 | 0 | 5 |