TiN-Bits, PZ x mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05480222001

Teilenummer
05480222001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.45 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 25 Schraubsystem Pozidriv PZ Größenbit 2
Beidseitig falsch Anschlussgröße 1/4 Zoll Federkugelbefestigung falsch
Anschlussgröße(mm) 6.3

Sie befinden sich auf der Seite für TiN-Bits, PZ x mm, die Teilenummer ist 05480222001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05480222001.

Technischer Support