Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Länge langer Schaft (mm) | Länge kurzes Bein (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.59 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 45 | 1.5 | 45 | 14 | |
0.60 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 50 | 2 | 50 | 16 | |
0.63 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 56 | 2.5 | 56 | 18 | |
0.77 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 63 | 3 | 63 | 20 | |
0.77 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 66 | 3.5 | 66 | 23 | |
0.93 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 4 | 70 | 25 | |
1.03 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 75 | 4.5 | 75 | 26 | |
1.25 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 5 | 80 | 28 | |
1.68 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 6 | 90 | 32 | |
2.20 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 95 | 7 | 95 | 34 | |
2.88 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 8 | 100 | 36 | |
3.19 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 106 | 9 | 106 | 38 | |
3.92 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 112 | 10 | 112 | 40 | |
12.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 140 | 14 | 140 | 56 | |
19.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 160 | 17 | 160 | 63 | |
26.79 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 180 | 19 | 180 | 70 | |
0.83 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 1.5 | 90 | 14 | |
0.83 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 2 | 100 | 16 | |
0.83 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 112 | 2.5 | 112 | 18 | |
0.91 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 126 | 3 | 126 | 20 | |
1.12 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 140 | 4 | 140 | 25 | |
1.61 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 160 | 5 | 160 | 28 | |
2.27 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 180 | 6 | 180 | 32 | |
2.92 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 190 | 7 | 190 | 30 | |
3.85 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 200 | 8 | 200 | 36 | |
5.83 € | 5 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 219 | 10 | 219 | 40 |
Loading...
Absicherung 1000 V | falsch | Modell | Rechtwinklig | VDE getestet | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Achslänge(mm) | — | Diebstahlsicherungsmodell | falsch | Schlüsselweite (Zoll) | — |
Mit Bohrung | falsch | Kugelkopf | falsch | Isoliert | falsch |
Mit Stift | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Schlüsselweite(mm)
Länge langer Schaft(mm)
Länge kurzes Bein(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften