Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
587.1-66-A |
587.1-66-F |
587.1-77-A |
587.1-77-F |
587.1-87-A |
587.1-87-F |
587.1-115-A |
587.1-115-F |
587.1-129-A |
587.1-129-F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | h1 | h2 | h3 | h4 | k1 | k2 | l1 | l2 | Nenn- | l3 | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 79 | 65 | 40 | 25 | 14 | 38 | 33 | 33 | 1.5. 1.5 | 71 | 320.0 | |
63.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 79 | 65 | 40 | 25 | 14 | 38 | 33 | 33 | 1.5. 1.5 | 71 | 320.0 | |
60.98 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 91 | 75 | 47 | 28 | 16 | 45 | 40 | 38 | 2.5. 2.5 | 80 | 530.0 | |
68.66 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 91 | 75 | 47 | 28 | 16 | 45 | 40 | 38 | 2.5. 2.5 | 80 | 530.0 | |
67.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 101 | 83 | 52 | 31 | 16 | 51 | 46 | 42 | 4.0. 4.0 | 91 | 757.0 | |
74.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 101 | 83 | 52 | 31 | 16 | 51 | 46 | 42 | 4.0. 4.0 | 91 | 780.0 | |
140.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 141 | 117 | 73 | 44 | 22 | 67 | 60 | 61 | 6.7. 6.7 | 126.5 | 1950.0 | |
152.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 141 | 117 | 73 | 44 | 22 | 67 | 60 | 61 | 6.7. 6.7 | 126.5 | 2040.0 | |
190.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 153 | 126 | 71 | 55 | 26 | 67 | 60 | 75 | 10.0. 10.0 | 135.5 | 2600.0 | |
208.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 153 | 126 | 71 | 55 | 26 | 67 | 60 | 75 | 10.0. 10.0 | 135.5 | 2800.0 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
h1
h2
h3
h4
k1
k2
l1
l2
Nenn-
l3
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften