Sicherheits-Blaspistole aus Metall

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

STL 101

Teilenummer
STL 101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.88 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 80 BSPP Innengewinde G 1/4 Länge(mm) 160
Max. Betriebsdruck(Bar) 10 Höhe(mm) 20

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheits-Blaspistole aus Metall, die Teilenummer ist STL 101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer STL 101.

Technischer Support