Teilenummer
|
---|
27102 MT6C |
27102 MT6I |
27102 MT7E |
27102 MTL |
27102 MTLBP3 |
27102 MTLP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schallpegel (bei 6 bar) (dBA) | Breite (mm) | BSPP Innengewinde | Länge (mm) | ID Durchgang (mm) | Profil | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 83 | 93 | - | 270 | 6 | ISO 6150C | 25 | ||
17.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 83 | 70 | - | 230 | 6 | ISO 6150B | 25 | ||
16.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 83 | 93 | - | 260 | 7.4 | EUROPEAN | 25 | ||
14.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 83 | 70 | G 1/4 | 230 | - | - | 25 | ||
17.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 73 | 97 | G 1/4 | 235 | - | - | 25 | ||
14.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 83 | 95 | G 1/4 | 235 | - | - | 26 |
Loading...
Max. Betriebsdruck(Bar) | 10 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schallpegel (bei 6 bar)(dBA)
Breite(mm)
BSPP Innengewinde
Länge(mm)
ID Durchgang(mm)
Profil
Höhe(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften