Ansteckblaspistole

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FORCE 3

Teilenummer
FORCE 3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

29.13 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 25 Länge(mm) 105 ID Durchgang(mm) 6
Profil ISO 6150B Max. Betriebsdruck(Bar) 16 Höhe(mm) 40

Sie befinden sich auf der Seite für Ansteckblaspistole, die Teilenummer ist FORCE 3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FORCE 3.

Technischer Support