Inline-Öler

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LUBAIR 14FP

Teilenummer
LUBAIR 14FP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

71.88 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 45 Länge(mm) 155 Kapazität(cm3) 12
BSPP Innengewinde (Einlass und Auslass) G 1/4 Max. Betriebsdruck(Bar) 12 Höhe(mm) 45

Sie befinden sich auf der Seite für Inline-Öler, die Teilenummer ist LUBAIR 14FP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LUBAIR 14FP.

Technischer Support