Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PPS CT1650
Breite(mm) | 255 | Länge(mm) | 355 | Bereich(mm) | 16 - 50 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 85 |
Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugkoffer für die Rohrvorbereitung, die Teilenummer ist PPS CT1650.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PPS CT1650.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften