Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PPS AL
Breite(mm) | 84 | Länge(mm) | 262 | Kapazität(ml) | 650 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 74 |
Sie befinden sich auf der Seite für Flüssigkeit für die Montage, die Teilenummer ist PPS AL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PPS AL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften