Digitaler Universal-Messschieber Multimar 25 EWR

Digitaler Universal-Messschieber Multimar 25 EWR
Funktionen:
ON/OFF
AUTO-ON / OFF
RESET (Anzeige auf Null setzen)
mm/Zoll
PRESET (zur Eingabe eines Zahlenwerts)
LOCK-Funktion (Schloss mit Schlüssel)
DATA (Datenübertragung über Verbindungskabel)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4119000
4119000KAL
4119001
4119001KAL
4119002
4119002KAL
4119003
4119003KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maße a in mm
(mm)
Einsatzbereich außen

1,325.71 €

1 7 Arbeitstage 4800 - 300

1,370.29 €

1 7 Arbeitstage 4800 - 300

1,817.14 €

1 7 Arbeitstage 7900 - 600

1,881.71 €

1 7 Arbeitstage 7900 - 600

2,125.71 €

1 7 Arbeitstage 12000 - 1000

2,190.29 €

1 7 Arbeitstage 12000 - 1000

2,445.71 €

1 7 Arbeitstage 14500 - 1250

2,564.00 €

1 7 Arbeitstage 14500 - 1250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Datenschnittstelle USB; Digimatic; Opto RS-232C; USB; drahtlos IP-Schutzkategorie IP 65 Paket enthält Batterie; Anleitung; Montage- und Ruheblöcke; Holzgehäuse; ohne Arme/Aufsätze und Mutterstücke
Auflösung mm/Zoll 0,01 / .0005" Teilfunktion Abstand; Außendurchmesser; Innendurchmesser; Gewinde; Gänge

Technischer Support