Digitales Tiefenmaß MarCal 30 EWR

Digitales Tiefenmaß MarCal 30 EWR
Funktionen:
AUTO-ON / OFF
DATA (Datenübertragung über Verbindungskabel)
ON/OFF
PRESET (zur Eingabe eines Zahlenwerts)
RESET (Anzeige auf Null setzen)
mm/Zoll
LOCK-Funktion (Schloss mit Schlüssel)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4126699
4126699KAL
4126700
4126700KAL
4126701
4126701KAL
4126702
4126702KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Messbereich Fehlerlimit (mm)
(mm)
Fehlergrenze in Zoll (Text) Messbereich Zoll

507.00 €

1 9 Arbeitstage 0 - 2000.03.001"0 - 8"

521.50 €

1 7 Arbeitstage 0 - 2000.03.001"0 - 8"

436.00 €

1 9 Arbeitstage 0 - 1500.03.001"0 - 6"

450.50 €

1 7 Arbeitstage 0 - 1500.03.001"0 - 6"

576.00 €

1 9 Arbeitstage 0 - 3000.04.0015"0 - 12"

600.50 €

1 7 Arbeitstage 0 - 3000.04.0015"0 - 12"

681.00 €

1 9 Arbeitstage 0 - 5000.05.002"0 - 20"

705.50 €

1 7 Arbeitstage 0 - 5000.05.002"0 - 20"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Datenschnittstelle USB; Opto RS-232C; Digimatic Energieversorgung Batterielebensdauer ca. 3 Jahre IP-Schutzkategorie IP 67
Paket enthält Batterie; Anleitung; Gehäuse Auflösung mm/Zoll 0.01 / .0005" Höhe der Ziffern(mm) 8.5
Teilfunktion Abstand Standard Werksnorm

Technischer Support