Teilenummer
|
---|
4157045 |
4157045KAL |
4157046 |
4157047 |
4157048 |
4157050 |
4157050DKS |
4157050KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Energieversorgung | Messbereich | inkl. Zubehör | Error limit_µm (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
771.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Batterielebensdauer ca. 2 Jahre | 0 - 25 | - | 4 | ||
805.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Batterielebensdauer ca. 2 Jahre | 0 - 25 | - | 4 | ||
957.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Batterielebensdauer ca. 2 Jahre | 25 - 50 | - | 4 | ||
984.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Batterielebensdauer ca. 2 Jahre | 50 - 75 | - | 5 | ||
1,035.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Batterielebensdauer ca. 2 Jahre | 75 - 100 | - | 5 | ||
1,215.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Batterielebensdauer ca. 3 Jahre | 0 - 25 | wahr | 4 | ||
1,261.24 € | 1 | auf Anfrage | Batterielebensdauer ca. 3 Jahre | 0 - 25 | wahr | 4 | ||
1,249.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Batterielebensdauer ca. 3 Jahre | 0 - 25 | wahr | 4 |
Loading...
Datenschnittstelle | MarConnect (bidirektional); USB; Digimatic | Spindle diameter_mm(mm) | 6.5 | IP-Schutzkategorie | IP 65 |
---|---|---|---|---|---|
Paket enthält | Anleitung; Batterie; Gehäuse | Auflösung mm/Zoll | 0.001 / .00005" | Höhe der Ziffern(mm) | 10 |
Teilfunktion | Abstand; Außendurchmesser; Gewinde | Standard | DIN 863-3 | Spindle thread pitch_mm(mm) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Energieversorgung
Messbereich
inkl. Zubehör
Error limit_µm(µm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften