Teilenummer
|
---|
4191160 |
4191160DKS |
4191160KAL |
4191161 |
4191161DKS |
4191161KAL |
4191162 |
4191162DKS |
4191162KAL |
4191163 |
4191163DKS |
4191163KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Messbereich | Error limit_µm (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,125.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6 - 12 | 4 | ||
2,251.00 € | 1 | auf Anfrage | 6 - 12 | 4 | ||
2,216.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 - 12 | 4 | ||
1,850.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 - 20 | 4 | ||
1,928.50 € | 1 | auf Anfrage | 12 - 20 | 4 | ||
1,906.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 - 20 | 4 | ||
2,860.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 - 50 | 4 | ||
3,016.00 € | 1 | auf Anfrage | 20 - 50 | 4 | ||
2,971.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 - 50 | 4 | ||
3,430.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 50 - 100 | 5 | ||
3,607.00 € | 1 | auf Anfrage | 50 - 100 | 5 | ||
3,556.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 - 100 | 5 |
Loading...
Datenschnittstelle | Digimatic; Opto RS-232C; USB | Energieversorgung | Batterielebensdauer ca. 2 Jahre | IP-Schutzkategorie | IP 52 |
---|---|---|---|---|---|
Paket enthält | Grundgeräte 44 EWg; Messköpfe A4 Ak; Einstellringe; Batterie; Anleitung; Gehäuse | Auflösung mm/Zoll | 0.001 / .00005" | Höhe der Ziffern(mm) | 8.5 |
Standard | DIN 863-4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Messbereich
Error limit_µm(µm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften