Anschlagwirbel 360 Grad drehbar Güteklasse 8 (K0770)

Anschlagwirbel 360 Grad drehbar Güteklasse 8 (K0770)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Logistik, Transporttechnik

· Kompakte Bauweise

· 4-fache Sicherheit gegen Bruch

· Allseitig voll belastbar

· Anschlagwirbel durch Kugellagerung auch unter Last drehbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0770.1018
K0770.1218
K0770.1620
K0770.2030
K0770.2430
K0770.3035
K0770.3654
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
SW
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

85.79 €

1 4 Arbeitstage 30M10381055018461330300

88.85 €

1 4 Arbeitstage 30M12381055018461330500

92.24 €

1 4 Arbeitstage 30M163810550204613301120

97.09 €

1 4 Arbeitstage 34M205013161305716402000

123.43 €

1 4 Arbeitstage 40M245815368307019483150

162.22 €

1 4 Arbeitstage 40M307516580356520655300

268.66 €

1 4 Arbeitstage 50M368520595549022758000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper kunststoffbeschichtet Farbe Grundkörper rot

Technischer Support