Schäkel gerade (K1059)

Schäkel gerade (K1059)
· Für Hebe- und Tragetätigkeiten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Logistik, Transporttechnik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1059.0050008
K1059.0075010
K1059.0100011
K1059.0150012
K1059.0200016
K1059.0325019
K1059.0475022
K1059.0650025
K1059.0850028
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
H1
(mm)
S
(mm)
Tragkraft
(kg)
Zoll K
(mm)

2.21 €

1 4 Arbeitstage 1224.66.75001/48

2.82 €

1 4 Arbeitstage 13.527.27.97505/169.5

3.71 €

1 4 Arbeitstage 16.832.59.610003/811

4.05 €

1 4 Arbeitstage 1937.611.215007/1612.7

5.46 €

1 4 Arbeitstage 20.640.712.720001/216

9.03 €

1 4 Arbeitstage 27501632505/819

15.62 €

1 4 Arbeitstage 31.859.51947503/422.2

21.99 €

1 4 Arbeitstage 36.6712265007/825.4

30.99 €

1 4 Arbeitstage 4380.5258500128.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Farbe Komponente rot Material Komponente Stahl

Technischer Support