Kugelkopfschraubendreher mit Haltekugel - Schlüsselhalter, 565654

Kugelkopfschraubendreher mit Haltekugel - Schlüsselhalter, 565654
  • Mengenrabatt
Kugelkopfschraubendreher mit Haltekugel - Schlüsselhalter
mit Haltekugel am langen Ende (ab SW 3 mm), 9-teilig.
Schlüssel: Kugelkopfschraubendreher extra lang (mm) mit Kugelkopf und Haltekugel am langen Ende (ab SW 3 mm)
CHROM VANADIUM, gehärtet und verchromt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

565654

Teilenummer
565654
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

69.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

SW(mm) 1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
Inhalt: A/F 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm L1 x L2(mm) 91,5 x 15,5
102,0 x 18,0
114,5 x 20,5
129,0 x 23,0
144,0 x 29,0
165,0 x 33,0
186,0 x 38,0
208,0 x 44,0
234,0 x 50,0
Gewicht(g) 415

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelkopfschraubendreher mit Haltekugel - Schlüsselhalter, 565654, die Teilenummer ist 565654.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 565654.

Technischer Support