Spannrund, Rostfreier Stahl

Spannrund, Rostfreier Stahl
Werkstoff

Grundkörper

    • Stahl, brüniert
    • Rostfreier Stahl 1.4305

Feder

    • Rostfreier Stahl

Spannschraube

    • Stahl, verzinkt
    • Stahl, verzinkt
    • Rostfreier Stahl

Montage

    • Spreizung der Spannbacken entsprechend dem Durchmesser des zu spannenden Rundteils.
    • Spannrund mittels Montagewerkzeug in die dafür vorgesehene Bohrung einführen.
    • Rundteil in Position bringen.
    • Über Zylinderschraube SW spannen (Anzugsdrehmoment beachten).

Hinweise

Das Gewinde d3 dient zur Aufnahme des optional erhältlichen Montagewerkzeugs.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23341.0508
23341.0510
23341.0512
23341.0516
23341.0520
23341.0525
23341.0530
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l1 max
(mm)
WS
(mm)
Anzugsdrehmoment max.
(Nm)
Nabenbohrung D1 H7
(mm)
Wellendurchmesser D2
(mm)
L1 [+0.2]
(mm)
Gewicht
(g)

26.09 €

1 3 Arbeitstage 8M4M2.5842732.986–102.88

27.09 €

1 3 Arbeitstage 10M5M310533461010–153.312

28.67 €

1 3 Arbeitstage 12M6M4126395101215–203.521

31.71 €

1 3 Arbeitstage 16M8M5168466251620–304.052

34.00 €

1 3 Arbeitstage 20M10M62010538462030–404.898

38.40 €

1 3 Arbeitstage 25M12M825127010822540–605.6183

49.66 €

1 3 Arbeitstage 30M16M10301681142063060–1257.9344

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

REACH-konform ja Konfliktmineralfrei ja Werkstoff Rostfreier Stahl 1.4305
Feder Rostfreier Stahl Spannschraube(mm) Stahl, verzinkt / Rostfreier Stah

Technischer Support