Einsatz für Schlegel

Einsatz für Schlegel

Werkstoff

Einsatz

    • Nylon, weiß
    • hart
    • sehr verschleißfest
    • kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen)
    • geräuscharm
    • für sehr hohe Schlagkraft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3508.S10
3508.S80
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser Kopf
(mm)
Gewicht
(g)

27.61 €

1 3 Arbeitstage 100345

17.71 €

1 3 Arbeitstage 80195

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Teile Einsatz Nylon, weiß

Technischer Support