Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3.
Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.
Extra: Mit starkem Neodym-Magnet.
Extra: Leicht erkennbarer Inhalt durch große Symbole.
Hülse: Edelstahl.
Normen: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3
Verpackung: Kunststoffbox, wiederverwendbar und staubabweisend.
DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Gesamtlänge(mm) | 58 | ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Innensechskant (Zoll) | 1/4" | Außensechskant (Zoll) | 1/4" | mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
SB - Verpackung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften