Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10.
Anwendung: Verlängerung für den Schraubendrehergriff ESD und MicroBits
Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil.
Normen: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C4
Die Verlängerung ist kompatibel mit dem ESD Schraubendrehergriff und den MicroBits. Mit ihrer Hilfe können auch tiefliegende Schrauben erreicht werden.
DIN 3126, ISO 1173, Form C4
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
40663
Gesamtlänge(mm) | 100 | ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
SB - Verpackung | Nein | Außensechskant(mm) | 4 | Innensechskant(mm) | 4 |
mit Batterie | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Verlängerung 100 mm für Micro-Bits Form 4 mm und Feinschraubendreher ESD, die Teilenummer ist 40663.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 40663.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften