Wiha Verlängerung isoliert 1/4" für Steckschlüsseleinsätze isoliert

Wiha Verlängerung isoliert 1/4" für Steckschlüsseleinsätze isoliert

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Verbessert die Zugänglichkeit: Tief liegende Schrauben können mühelos erreicht werden.

Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Die isolierte Verlängerung ermöglicht in Kombination mit dem isolierten Ratschenschlüssel oder Quergriff Adapter einen guten Zugang zu tief liegenden Schrauben und Muttern. Die isolierte Verlängerung wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
43059
43060
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)

41.76 €

1 7 Arbeitstage 75

48.95 €

1 7 Arbeitstage 150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Ja SB - Verpackung Nein
Innenvierkant 1 (Zoll) 1/4" mit Batterie Nein Innenvierkant Durchmesser 1/4"

Technischer Support