Steigert Ihre Effizienz: Guter Zugang zu tiefliegenden Schrauben durch extrem schlanke Bauform.
Spart Zeit: Automatische Verriegelung der Bits beim Einstecken.
Normen: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3 und E6,3
Schrauben in eng dimensionierten Sacklöchern können mit dem Bit oft nur schwer erreicht werden. Der mechanisch verriegelbare Bithalter CentroFix SuperSlim garantiert beste Erreichbarkeit, auch von Schrauben in beengten Arbeitsräumen. Dank seinem bis zu 30% reduzierten Außendurchmesser erreicht er im Vergleich zu üblichen Schnellwechselhaltern mühelos tiefliegende Schrauben. Der Bithalter ist kompatibel mit allen Bits mit 1/4" Sechskantantrieb Form C 6,3 und E 6,3. Beim Einstecken wird der Bit automatisch verriegelt (SelfLock). Durch das Entriegeln über die Betätigungshülse wird der Bit zur Entnahme freigegeben (EasyOut). Weiterhin überzeugt der Bithalter mit einer robusten Edelstahlhülse und einem Neodym Magneten, welcher den Bit zusätzlich hält und speziell während dem Bitwechsel das Herunterfallen und den Verlust des Bits verhindert.
DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
39134
Gesamtlänge(mm) | 66 | ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
SB - Verpackung | Ja | Innensechskant (Zoll) | 1/4" | Außensechskant (Zoll) | 1/4" |
mit Batterie | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Bithalter CentroFix Super Slim mechanisch verriegelbar 1/4" in Box, die Teilenummer ist 39134.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 39134.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften