Wiha Bithalter MagicFlip Force magnetisch mit Ringmagnet, 1/4" in Box

Wiha Bithalter MagicFlip Force magnetisch mit Ringmagnet, 1/4" in Box

Vereinfacht Ihre Arbeit: Bündiges Verschrauben wird durch Zurückspringen der Betätigungshülse angezeigt.

Erhöht Ihre Sicherheit: Dank starkem Ringmagnet werden selbst schwere Schrauben sicher festgehalten.

Normen: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

36800

Teilenummer
36800
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.54 €

10 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 62 Artikelausführung Bithalter ESD-Artikel Nein
VDE-Artikel Nein SB - Verpackung Ja Innensechskant (Zoll) 1/4"
Außensechskant (Zoll) 1/4" mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Bithalter MagicFlip Force magnetisch mit Ringmagnet, 1/4" in Box, die Teilenummer ist 36800.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 36800.

Technischer Support