Wiha Bithalter magnetisch, Klemmung über Sprengring 1/4"

Wiha Bithalter magnetisch, Klemmung über Sprengring 1/4"

Vereinfacht Ihre Arbeit: Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben durch Bithalterlängen von bis zu 250 mm.

Steigert Ihre Effizienz: Guter Zugang zu tiefliegenden Schrauben durch extrem schlanke Bauform.

Normen: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01913
34306
36092
36093
36094
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)

7.88 €

2 7 Arbeitstage 72

10.27 €

5 7 Arbeitstage 150

9.15 €

5 7 Arbeitstage 100

11.18 €

5 7 Arbeitstage 200

13.28 €

5 7 Arbeitstage 250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein SB - Verpackung Nein
Innensechskant (Zoll) 1/4" Außensechskant (Zoll) 1/4" mit Batterie Nein

Technischer Support