Steigert Ihre Effizienz: Kein Wackeln und extrem sicherer Halt durch spielfreie Führung der Bits.
Spart Zeit: Schneller Bitwechsel durch leicht zu bediendende Ver- und Entriegelung des Halters.
Normen: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3
DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
39133
Gesamtlänge(mm) | 60 | ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
SB - Verpackung | Ja | Innensechskant (Zoll) | 1/4" | Außensechskant (Zoll) | 1/4" |
mit Batterie | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Bithalter CentroFix Force mechanisch verriegelbar 1/4", magnetisch in Box, die Teilenummer ist 39133.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 39133.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften