Wiha Bithalter für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff

Wiha Bithalter für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff

Steigert Ihre Effizienz: Kein Wackeln und extrem sicherer Halt durch spielfreie Führung der Bits.

Steigert Ihre Effizienz: Macht jede Schraubaufgabe lösbar mit Wiha Bitsortiment.

Spart Zeit: Schneller Bitwechsel durch leicht zu bediendende Ver- und Entriegelung des Halters.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben mit Bits bei vorgegebenem Drehmoment.

Hülse: Bit-Schnellwechselhalter für Wiha Quergriff-Drehmomentwerkzeuge. Ermöglicht einen besonders schnellen Bitwechsel.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

28758

Teilenummer
28758
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.51 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 125 Durchmesser(mm) 11 ESD-Artikel Nein
VDE-Artikel Nein SB - Verpackung Nein Außensechskant (Zoll) 1/4"
Durchmesser Sechskantklinge(mm) 6 mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Bithalter für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff, die Teilenummer ist 28758.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 28758.

Technischer Support