Wiha Adapter Quergriff TorqueVario®-S T electric für 1/4" Steckschlüssel

Wiha Adapter Quergriff TorqueVario®-S T electric für 1/4" Steckschlüssel

Steigert Ihre Effizienz: Ermöglicht Steckschlüssel-Verschraubungen mit dem TorqueVario®-S T electric.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Maße: 88 x 20,20 x 20,20 mm

Anwendung: Für die sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen und das Verschrauben von Stromschienen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Mithife des isolierten Steckschlüssel-Adapters kann der Drehmoment-Schraubendreher Quergriff TorqueVario®-S T zum Verschrauben mit Steckschlüsseln genutzt werden. Der isolierte Adapter wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Nur kompatibel mit dem Drehmoment-Schraubendreher Quergriff TorqueVario®-S T electric.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

43634

Teilenummer
43634
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.56 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 88 Durchmesser(mm) 20 ESD-Artikel Nein
VDE-Artikel Ja SB - Verpackung Nein Innenvierkant 1 (Zoll) 1/4"
Drehmomentbereich min(Nm) 0 Drehmomentbereich max(Nm) 20 Drehmomentbereich min - max 0 - 20
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Adapter Quergriff TorqueVario®-S T electric für 1/4" Steckschlüssel, die Teilenummer ist 43634.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43634.

Technischer Support