Wiha Adapter 1/4" für Micro-Bits 4 mm

Wiha Adapter 1/4" für Micro-Bits 4 mm

Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10.

Anwendung: Adapter 7103 mit Magnet, ermöglicht eine Anwendung der MicroBits in allen normalen Bithaltern für C6,3 Bits.

Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil.

Normen: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C4

DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

39964

Teilenummer
39964
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.82 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 25 ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein
SB - Verpackung Nein Außensechskant(mm) 4 Innensechskant (Zoll) 1/4"
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Adapter 1/4" für Micro-Bits 4 mm, die Teilenummer ist 39964.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 39964.

Technischer Support