Wiha Adapter TorqueVario-S electric für slimBits

Wiha Adapter TorqueVario-S electric für slimBits

Steigert Ihre Effizienz: 100 % kompatibel mit dem Wiha slimBit System.

Steigert Ihre Effizienz: Macht jede Schraubaufgabe lösbar mit Wiha slimBit-Sortiment.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Achtung: Nicht für Bits der Formen C 6,3 und E 6,3 zu verwenden.

Anwendung: Zur Verwendung von Wiha 6 mm slimBits mit Wiha VDE Drehmomentschraubendrehern.

Bitaufnahme: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig.

Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits.

Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig.

Bithalter: Nur für 6 mm slimBits.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Klinge: Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation.

Nur kompatibel mit Wiha Drehmoment-Schraubendrehern TorqueVario®-S electric (Serie 2872).

Geprüft gemäß IEC 60900.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

35870

Teilenummer
35870
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.50 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 170 Durchmesser(mm) 13 ESD-Artikel Nein
Sechseckige Klinge 3.8 VDE-Artikel Ja SB - Verpackung Nein
Außensechskant(mm) 6 mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Adapter TorqueVario-S electric für slimBits, die Teilenummer ist 35870.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 35870.

Technischer Support