Wiha Adapter TorqueVario-S electric für 1/4" Steckschlüssel

Wiha Adapter TorqueVario-S electric für 1/4" Steckschlüssel

Steigert Ihre Effizienz: Adapter ermöglicht Steckschlüssel-Verschraubungen mit TorqueVario-S electric.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen und Verschrauben von Stromschienen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Der Steckschlüssel-Adapter ermöglicht in Kombination mit den isolierten Wiha Drehmoment-Schraubendrehern TorqueVario®-S electric das kontrollierte Anziehen und Lösen von Sechskant-Schrauben und Muttern. Der isolierte Steckschlüssel-Adapter wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Nur kompatibel mit Wiha Drehmoment-Schraubendrehern TorqueVario®-S electric (Serie 2872).

Geprüft gemäß IEC 60900.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

43128

Teilenummer
43128
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.50 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 178 Durchmesser(mm) 12 ESD-Artikel Nein
VDE-Artikel Ja SB - Verpackung Nein Innenvierkant 1 (Zoll) 1/4"
Durchmesser Sechskantklinge(mm) 3.8 mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Adapter TorqueVario-S electric für 1/4" Steckschlüssel, die Teilenummer ist 43128.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43128.

Technischer Support